Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

LMC 101

Řídicí jednotka pro nízkonapěťové mazací aplikace

Řídicí jednotka LMC 101
Řídicí jednotka LMC 101, model 86535
Řídicí jednotka LMC 101
Řídicí jednotka LMC 101, model 86535
Všestranná řídicí jednotka SKF LMC 101 slouží jako časovač nebo regulátor v jednopotrubních nebo progresivních mazacích systémech. Jednotka LMC 101 byla vyvinuta pro terénní a mobilní vybavení, je však vhodná i pro řadu jiných nízkonapěťových mazacích aplikací v průmyslu, například při výrobě a zpracování potravin, nápojů, papíru, buničiny a oceli.

Vlastnosti a výhody:

  • Ovládání jednopotrubních nebo progresivních mazacích systémů
  • Možnost použití ve funkci časovače nebo regulátoru
  • Záznam historie provozu systému a chybových kódů
  • Konfigurace pomocí počítačového softwaru a připojení USB
  • Čtyři vstupy a výstupy
SKF logo