Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

LMC 2

Elektronická řídicí jednotka pro progresivní, jednopotrubní, dvoupotrubní a vícepotrubní mazací systémy

LMC2
LMC2

LCM je řídicí jednotka pro elektronické řízení a monitorování mazacích systémů. Spojuje výhody speciálně vyvinuté desky plošných spojů a modulu PLC v ekonomické a kompaktní jednotce. U dvoupotrubních systémů řídí čerpadlovou jednotku, přepínací ventil a koncová zařízení.

Vlastnosti a výhody: 

  • Integrované a flexibilní programy mazání
  • 8 vstupů a 5 výstupů – vhodná pro komplexní mazací systémy
  • Řízení mazacích intervalů na základě času nebo cyklů
  • Možnost připojení k běžným systémům sběrnic
SKF logo