Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

LMC 301

Řídicí jednotka pro spolehlivé řízení malých, velkých nebo multisystémových typů mazacích systémů

LMC301, model 86500/86501
LMC301, model 86500/86501
Jednopotrubní mazání plastickým mazivem
Uspořádání jednopotrubního mazacího systému s řídicí jednotkou LMC301

LMC 301 je kompaktní, modulárně rozšiřovatelné řídicí a monitorovací zařízení. Zařízení je vybaveno LCD displejem a šesti funkčními klávesami pro programování, nastavování parametrů a signalizaci. Uživatel je při nastavování veden systémem nabídek. Kromě toho je k dispozici počítačový software umožňující nastavení parametrů a diagnostiku.

Vlastnosti a výhody:

  • Integrované a flexibilní programy mazání
  • Možnost použití pro jednopotrubní, dvoupotrubní a progresivní mazací systémy
  • Základní zařízení je vybaveno 10 digitálními vstupy, z nichž dva lze použít analogově, a osmi výstupy
  • Lze přidat až sedm rozšiřujících modulů, přičemž každý modul má 10 E 8 A jako základní zařízení.
  • Zařízení umožňuje monitorovat tři mazací čerpadla, z nichž každé může zásobovat až tři mazací okruhy
  • Jednotlivé moduly jsou propojeny sběrnicovým rozhraním
SKF logo