Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

ST-102

ST-102 je určeno pro ovládání a sledování systému mazání ve vozidlech s 12 nebo 24 V.
ST-102 je jednokanálové centrum ovládání mazání. Podporuje jakoukoli kombinaci mazacích systémů SKF MonoFlex a SKF DuoFlex. Veškeré konfigurace mazání může provést uživatel na místě.

Hlavní aplikace:
Ovládání systémů mazání se:
  • Vzduchovým čerpadlem SKF 40PGAS Pump
  • Elektrickým čerpadlem SKF Minilube

Technické vlastnosti:
  • Mazací kanály: 1
  • Provozní teplota: -40 až +80 °C
  • Provozní napětí: 12/24 V DC
  • Pouzdro: 26 x 60 x 160 mm (š x v x h), plastové pouzdro
  • Třída ochrany: IP40
  • Rozhraní: Uživatelské rozhraní 1 tlačítko, 3 LED
SKF logo