Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF ST-102P

ST-102P je určeno pro řízení a sledování mazacích systémů ve vozidlech s 12 nebo 24 V.
ST-102P je jednokanálové řídící centrum mazání. Podporuje mazací systémy SKF MonoFlex a SKF DuoFlex. Veškeré konfigurace mazání může provést uživatel na místě. ST-102P má skříň s ochranou IP65

Hlavní aplikace:
Řízení mazacích systémů se:
  • Vzduchovým čerpadlem SKF 40PGAS Pump
  • Elektrickým čerpadlem SKF Minilube

Technické vlastnosti:
  • Mazací kanály: 1
  • Provozní teplota: -40 až +80 °C
  • Provozní napětí: 12/24 V DC
  • Skříň: 67 x 80 x 170 mm (Š x V x H), plastová skříň
  • Třída ochrany: IP65
  • Rozhraní: Uživatelské rozhraní 1 tlačítko, 3 LED
SKF logo