Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

ST-1100i

SKF ST-1100i
SKF ST-1100i
SKF ST-1100i otevřené
SKF ST-1100i otevřené
SKF ST-1100i je jednokanálové centrum ovládání mazání. Podporuje jakoukoli kombinaci mazacích systémů SKF MonoFlex a SKF DuoFlex.

Veškeré konfigurace mazání lze provést na místě pomocí uživatelského rozhraní. Lze použít tlakové spínače nebo vysílače tlaku. Uživatelské rozhraní je se třemi tlačítky a šestimístným displejem.

Technické vlastnosti:
  • Mazací kanály: 1
  • Provozní teplota: –20 až +60 °C
  • Provozní napětí: 115/230 V AC
  • Pouzdro: 200 x 300 x 120 mm (š x v x h), nátěr RAL 7035
  • Třída ochrany: IP65
  • Rozhraní: Uživatelské rozhraní 6 míst, 3 tlačítka
SKF logo