Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Software SKF Flowline

Software SKF Flowline
Software SKF Flowline
Software SKF Flowline je software pod Windows, určený k řízení, sledování a analýzu systému měření průtoku oleje SKF Flowline .

Se software Flowline je uživatel schopen sledovat provoz měřicího systému, identifikovat díly systému a konfigurovat nastavení jako mezní alarmy průtoku do mazacích míst.

V uživatelském rozhraní se zobrazují všechny panely mazání. Uživatel si může na displeji zvolit panel, monitor a průtokoměr kliknutím
myši. Software se také používá pro konfiguraci systému průtokoměru. Panely, monitory a průtokoměry jsou na obrazovce zorganizovány a pojmenovány a parametry lze pak načíst do monitorů.

Software obsahuje také funkci sběru údajů o trendu průtoku a teploty. Trendy jsou ukládány do denních nebo týdenních souborů. Soubor trendu lze shlédnout kdykoli později pomocí off-line software: SKF Trend View. Ten je obsažen v instalačním balíčku SKF Flowline Software.

Technické vlastnosti:
  • Maximální počet sledovacích průtokoměrů SKF Flowline je 1000
  • Operační systém: Windows XP
  • Typy rozhraní: Sériové a Ethernet
SKF logo