Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Filtry

Filtry
Filtry

Přivedení znečištěného maziva na mazacích míst znamená kratší provozní trvanlivosti/životnosti, předčasné poruchy a rychlejší stárnutí maziva. Maziva se mohou znečistit v průběhu jejich výroby a nebo také později. Nemaziva, v oleji nerozpustné pevné částice a produkty vlastního stárnutí maziva - to všechno jsou zdroje znečištění. Dostatečná filtrace výrazně prodlužuje provozní životnost stroje, jeho ložisek a jiných třecích míst.


Hlavní kritéria volby:

  • jmenovitý průtok [l/min], pokles tlaku (závisí na objemu a viskozitě)
  • provozní tlak:[MPa]
  • velikost ok síta, odlučovací schopnost filtru, kapacita ACFTD
  • teplotní rozsah
  • doplňkové zařízení jako: vizuální indikátor nečistot, elektronický indikátor nečistot, obtokové ventily
  • materiály pro tělesa, těsnění, filtrační materiály

Filtry používané v centrálních mazacích systémech:

  • standardní filtry (podle DIN 24550)
  • sací filtry / sítka
  • tlakové filtry (v hlavním a obtokovém průtoku)
  • filtry zpětného toku
  • odvzdušňovací filtry používané v zásobnících
  • sítové filtry
  • diskové filtry 
Při umisťování filtrů na zásobník nebo do systému se ujistěte, že jsou snadno přístupné a že filtrační prvky lze snadno vyměňovat. Trubky používané v centrálních mazacích systémech by se měly před instalací uvnitř vyčistit (propláchnout).


Technické vlastnosti:

  • Kompatibilita s tekutinami: olej, plastická maziva až do NLGI třídy 00
  • Okolní teplota: -30 až +100 °C
  • Tlak: až do 100 bar
  • Objemový průtok: 40 - 100 l

Zvláštní vlastnosti:

  • Rouno ze skelných vláken – neorganická vlákno – absolutní filtrace
  • Drátěná tkanina – nerezová ocel – jmenovitá filtrace

Související dokumenty

SKF logo