Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Díly mazacího systému

Centrální mazací systémy SKF a Lincoln mají za úkol zásobovat jednotlivé mazací body nebo skupinu mazacích bodů různými množstvími přesně odměřeného maziva z jednoho centrálního místa. Pozornost a péče při montáži, spouštění a údržbě centrálního mazacího systému pomůže zlepšit provozní připravenost a prodloužit životnost vašich strojů.

SKF nabízí kompletní sortiment vysoce kvalitních mazacích čerpadel, odměřovacích zařízení, řídicích a monitorovacích jednotek a veškerého příslušenství pro konkrétní řešení mazání. Jednotlivé díly jsou opatřeny povlakem proti korozi (třída ochrany proti korozi C5 M) a kombinovány s nerezovou ocelí pro zvýšení odolnosti. Na požádání jsou k dispozici díly schválené pro výbušná prostředí a s certifikací pro jednotlivé třídy. Rozdíly mezi jednotlivými typy systémů spočívají v požadovaných součástech.

Podívejte se blíže na široký sortiment dílů pro mazací systémy SKF a seznamte se podrobněji s plánováním, montáží a údržbou centrálního mazacího systému.

V mazacím systému:

  • je mazivo přiváděno (pomocí feed pump)
  • mazivo je rozdělováno do potřebných množství (pomocí odměřovacích zařízení, jako jsou rozdělovače, vstřikovače, dávkovačenebo napáječe)
  • mazací systém je monitorován a řízen (monitorovacími jednotkami, tlakovými spínači a spínači maziva, řídicími jednotkami atd.)
  • Šroubení a příslušenství doplňují komponenty mazacího systému.
SKF logo