Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

VS*-MD

Dvoupotrubní odměřovací zařízení s magnetickým indikátorem

VSL2-MD-KF_01
VSL2-MD-KF

Magnetické indikační zařízení MD vhodné pro dvoupotrubní mazací systémy je k dispozici s odměřovacími zařízeními VSKH, VSKV, VSG a VSL.
Pohyb indikačního kolíku je bezkontaktně přenášen silným magnetem na vnější objímku kontrolního kroužku. Kontrolní kroužek je potažen jasnou barvou a je tak viditelný i za slabého osvětlení. Výstup dvoupotrubního odměřovacího zařízení lze nastavit pomocí odměřovacích šroubů, které jsou k dispozici v různých velikostech.

Vlastnosti a výhody: 

  • Pevná bloková konstrukce zajišťující odolnost a umožňující bezchybnou výměnu
  • Žádná pryžová těsnění – vhodné pro aplikace s vysokými zpětnými tlaky
  • Efektivní provoz v širokému rozsahu teplot
  • Snadné sledování
  • Konstrukce bez netěsností
SKF logo