Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

DDC

DDC-234
DDC-234

Odměřovací zařízení maziva pro dvoupotrubní automatické mazací systémy SKF DuoFlex


Technické vlastnosti:
  • Mazivo:
    oleje s provozní viskozitou ≥ 50 mm²/s
    plastická maziva až do NLGI třídy 3
  • Počet výstupů: 1–8
  • Výtlak: 0,09 – 10 cm³/cyklus
  • Tlak: až do 400 bar
  • Provozní teplota: -25 až +80 °C


Zvláštní vlastnosti:
  • bloková verze
  • k dispozici jsou různé velikosti (plynule nastavitelné)
SKF logo