Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Dvoupotrubní dávkovače

Dávkovače maziva pro dvoupotrubní centrální mazací systémy SKF DuoFlex

Princip funkce:

Proti jednopotrubním nebo progresivním systémům jsou dvoupotrubní systémy navrhovány se dvěma souběžnými potrubními přívody. Jeden z těchto hlavních přívodů je pod tlakem, zatímco druhý je bez tlaku. K provedení kompletního mazacího cyklu musí být obě hlavní vedení střídavě pod tlakem a od bez tlaku.
Dávkovače odměřují nastavitelné množství maziva na jeden mazací cyklus. Každé mazací místo má svůj vlastní výstup z dávkovače. Dvoupotrubní dávkovač obsluhuje sudý nebo lichý počet mazacích míst.

Modely

  • Modulové dávkovače
  • Blokové dávkovače
Použití:
  • Pro malé systémy
  • až po velké vícekanálové systémy s tisíci mazacích míst v oborech těžkého průmyslu
V tabulce najdete technické podrobnosti o dvoupotrubních dávkovačích.
  • Overview

    ProductMaterial housing and designMetering quantity

    steel galvanized
    or stainless steel
    cm³in³
    Block design metering devices
    max. Operating pressure: 400 bar/5800 psi
    VSKH-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKH-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSKV-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKV-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSG-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-0,220-0,13
    VSG-KR-FKMwith FKM seals0-0,220-0,13
    VSG-KR-NPwith piston detector0-0,220-0,13
    VSG-KR-KAwith adapter for limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KSwith limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KD, Dwith fixed metering screw0,55; 1,1;
    1,65; 2,2
    0,04; 0,07;
    0,1; 0,13
    VSL-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-50-0,3
    VSL-KR-FKMwith FKM seals0-50-0,3
    VSL-KR-NPwith piston detector0-50-0,3
    VSL-KR-KAwith adapter for limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KSwith limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KD, Dwith fixed metering screw1,25; 2,5;
    3,75; 5
    0,07; 0,15;
    0,23; 0,3
    Modular design metering devices
    Max. operating pressure 250 bar/3600 psi
    SGAwith indicator pin,
    adjustable output
    0,15-9,70,009-0,6
    SGwith indicator pin,
    adjustable output
    4,7-1960,3-12
  • Related downloads
  • Applications
SKF logo