Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SG / SGA

Odměřovací zařízení pro dvoupotrubní systémy

Dvoupotrubní odměřovací zařízení SGA
Dvoupotrubní odměřovací zařízení SGA

Odměřovací zařízení SGA a SG jsou určena pro dvoupotrubní mazací systémy. Vyznačují se modulární konstrukcí se samostatnou základní deskou, která usnadňuje úpravy systému. Odměřovací zařízení jsou vyrobena z pozinkované uhlíkové oceli a osazují se na základní desky BPSG z hliníku nebo nerezové oceli. Odměřovací zařízení SGA a SG jsou k dispozici v šesti základních velikostech pokrývajících průmyslové požadavky od malých kloubů po velká valivá ložiska.

Vlastnosti a výhody:

  • Všestrannost a odolnost
  • Modulární jednotky umožňují snadné úpravy a údržbu systému bez nákladných instalačních prací
  • Pozinkovaná ocel nebo nerezová ocel AISI-316 L zajišťuje odolnost proti korozi
  • Vhodné pro maziva do třídy NLGI 2
SKF logo