Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SMG

Systém dávkovačů SMG SKF DuoFlex
Systém dávkovačů SMG SKF DuoFlex
Dávkovač SMG SKF DuoFlex
Dávkovač SMG SKF DuoFlex
Odměřovací zařízení pro dvoupotrubní automatické mazací systémy SKF DuoFlex

Využívají konstrukci blokového dávkovače. Dávkovače jsou zhotoveny z uhlíkaté oceli a jsou pozinkovány. Typicky se používají u těžkých vozidel.

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: plastická maziva až do NLGI třídy 2
  • Výstupy skupiny dávkovačů: 1 – 8
  • Dávky: 0,13 – 1,32 g
  • Provozní tlak: max 200 bar 
  • Provozní teplota: -35 až +80 °C
SKF logo