Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

VSKH / VSKV

Odměřovací zařízení pro dvoupotrubní systémy

VSKV-5
VSKV-5

Odolná odměřovací zařízení VSK jsou určena pro dvoupotrubní systémy s tlaky do 400 bar (5 800 psi).
Tato odměřovací zařízení jsou k dispozici až se šesti výstupy, přičemž každá dvojice výstupů je vybavena indikačním kolíkem pro vizuální sledování. Odměřovací zařízení VSK jsou také k dispozici s bezdotykovými spínači s nízkým opotřebením nebo s pístovými detektory pro elektrické monitorování (s výjimkou verze VSK..-D). Mezi další vlastnosti patří materiál odolný proti korozi nebo proti korozi a kyselinám.

Vlastnosti a výhody: 

  • Pevná bloková konstrukce zajišťující odolnost a umožňující bezchybnou výměnu
  • Efektivní provoz v širokému rozsahu teplot
  • Snadné sledování
  • K dispozici s vodorovnými výstupy VSKH nebo svislými výstupy VSKV pro omezené montážní podmínky

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo