Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

VSL

Odměřovací zařízení pro dvoupotrubní systémy

VSL 4-KR
VSL 4-KR
VSL 4-KR-KA
VSL 4-KR-KA

Odolná odměřovací zařízení VSL z galvanizované oceli jsou určena pro dvoupotrubní systémy s tlaky do 400 bar (5 800 psi). Tato odměřovací zařízení jsou k dispozici až se šesti výstupy, přičemž každá dvojice výstupů je vybavena indikačním kolíkem pro vizuální sledování.
Odměřovací zařízení VSL jsou také k dispozici s bezdotykovými spínači s nízkým opotřebením nebo s pístovými detektory pro elektrické monitorování. Mezi další vlastnosti patří materiál odolný proti korozi.

Vlastnosti a výhody: 

  • Snadné křížové portování s vnějším šroubem pro kombinaci
  • Pevná bloková konstrukce zajišťující odolnost a umožňující bezchybnou výměnu
  • Efektivní provoz v širokému rozsahu teplot
  • Snadné sledování

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo