Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Omezovače průtoku

Zařízení omezující průtok

Průtok oleje v hlavním potrubí se musí rozdělit do jednotlivých souběžných průtoků oleje a ty se musí omezovat podle potřeby a zůstat stálé.

Vytvářený průtok oleje závisí na tlaku systému a je v podstatě nezávislý na viskozitě. Průtok oleje zařízení omezujícím průtok může být postupně určován pomocí vyměnitelných zasunovacích trysek. To také umožňuje další dodatečné nastavování (např. při změně systému). Průtok oleje lze nyní jednoduše a bezpečně sledovat pomocí vysílače signálu.

U olejových progresivních pístových systémů se hlavní měřicí zařízení může vyměnit za zařízení omezující průtok.

Použití:
  • mazací systémy s oběhem oleje
  • papírenské stroje nebo jiné těžké stroje
V tabulce najdete technické podrobnosti o omezovačích průtoku.
SKF logo