Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SP / SMB13

SP / SMB13
SP / SMB13
Omezovač průtoku pro mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Jmenovitý objemový průtok: krokově od 6 do 38 l/min
  • Tlak: min 6 bar / max 50 bar
  • Provozní viskozita: 20 - 600 mm²/s
  • Provozní teplota: 0 až + 70 °C

Zvláštní vlastnosti:
  • Označení shody CE
  • ATEX: zóna 1 a zóna 21
SKF logo