SP / SMB3

SP / SMB3

SP / SMB3 s vysílačem signálu
Omezovač průtoku pro mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil
Technické vlastnosti:
Volitelné funkce:
Technické vlastnosti:
- Mazivo: olej
- Jmenovitý objemový průtok: krokově od 6 do 38 l/min
-
Tlak: min 5 bar / max 200 bar
- Provozní viskozita: 20 - 600 mm²/s
- Provozní teplota: 0 až +100 °C
Volitelné funkce:
-
Vysílač signálu
- Pohybový spínač
Zvláštní vlastnosti:
- Označení shody CE
-
ATEX: třída ochrany podle Ex Directive 94/9/EC: II 3 cII CT6