Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SP / SMB9

SP / SMB9
SP / SMB9
SP / SMB9 s montážní deskou
SP / SMB9 s montážní deskou
Omezovač průtoku pro mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Jmenovitý objemový průtok: krokově od 0,09 do 8,18 l/min
  • Tlak: min 6 bar / max 50 bar
  • Provozní viskozita: 20 - 600 mm²/s
  • Provozní teplota: 0 až +70 °C

Zvláštní vlastnosti:
  • ATEX
SKF logo