Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Průtokoměry

Průtok oleje pro každé mazací místo se odměřuje a nastavuje průtokoměry. Principy měření jsou průtokoměry s proměnnými clonami (plovák a kužel), turbínového typu nebo převodového typu.

Průtokoměry se hlavně vkládají do mazacích systémů s oběhem oleje u papírenských strojů nebo jiných těžkých strojů. Průtokoměry jsou spolehlivé, přizpůsobilé a se snadnou údržbou. Průtokoměry rozdělují tok oleje z hlavního potrubí do mazacích míst a je-li třeba, uzavírají jednotlivá potrubí.

Průtok oleje je sledován pomocí kombinace vizuálního a elektrického ovládání.

Použití:
  • mazací systémy mazání s oběhem oleje
  • papírenské stroje nebo jiné těžké stroje

V tabulce najdete technické údaje o průtokoměrech.

SKF logo