Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SMD

SMD 3
SMD 3
SMD v polici z nerezové oceli
SMD v polici z nerezové oceli
Průtokoměr pro mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Minerální oleje a syntetické oleje (kromě polyglykolu)
  • Jmenovitý průtok na průtokoměr:
    SMD 1B: 0,05 - 1 l/min
    SMD 2: 0,1 - 8 l/min
    SMD 3: 4 - 40 l/min
  • Tlak: max 16 bar
  • Provozní viskozita: 50 - 650 mm²/s
  • Provozní teplota: 0 až 70 °C 


Zvláštní vlastnosti:

  • Označení shody CE
SKF logo