Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zařízení pro odměřování maziva

Zařízení pro odměřování maziva dodávají předem nastavenou dávku maziva do mazacího místa nebo odměřují mazivo dodávané do mazacích míst za určitou dobu.


Hlavní typy odměřovacích zařízení jsou:
  • jednopotrubní odměřovací zařízení
  • dvoupotrubní odměřovací zařízení
  • progresivní odměřovací zařízení
  • omezovače průtoku a průtokoměry
  • směšovací ventily
  • odměřovací ventily
  • měřicí jednotky
K dispozici jsou rovněž modely upravené pro zákazníka.

Overview of metering devices for different lubrication systems

  • Single-line metering devices

    ProductMetering quantityOperating pressure

    cm³/strokein³/strokebarpsi

    Metering devices for oil
    310
    0,01-0,160.0006-0.009712-38
    174-551
    3410,01-0,160.0006-0.00976-8087-1160
    3400,01-0,160.0006-0.00976-8087-1160
    LS220,01-0,160.0006-0.009712-20174-290
    LS210,025-0,50.0015–0.030512-80174-1160
    3610,02-0,100.0010–0.00608-80116-1160
    3510,05–0,600.0030–0.03666-8087-1160
    3500,05–0,600.0030–0.03666-8087-1160
    3700,05–1,500.0030–0.091520-80290-1160
    3910,20-1,500.0122–0.09158-45116-653
    3900,20-1,500.0122–0.09158-80116-1160

    Metering devices for oil and fluid grease NLGI 000, 00
    3210,01-0,100.0006–0.006012-45174-653
    3610,01-0,200.0006–0.01228-80116-1160
    AB0,01-0,600.0006–0.036618-50261-725
    3410,03-0,100.0018–0.00616-8087-1160
    3400,03-0,100.0018–0.00616-8087-1160
    VN0,05-1,000.0030–0.06106-8087-1160
    3510,10-0,600.0061–0.03666-8087-1160
    3500,10-0,300.0061–0.01836-8087-1160
    Oi-Al-SR0,02-0,100.0012–0.006130-100435-1450
    3910,10-0,300.0061–0.01838-45116-653
    3900,10-0,300.0061–0.01838-80116-1160
    SL-420,016–0,0490.0001–0.002952-69750-1000
    SL-430,016–0,1310.0009–0.008052-69750-1000
    SL-410,13–1,310.0079–0.079952-69750-1000
    SL-440,13–1,310.0079–0.079952-69750-1000

    Metering devices for grease NLGI 0, 1
    SL-330,16 –0,050.0009–0.003083-2401200-3500
    B-doser0,02-0,500.0012-0.0305max. 150
    max. 2180
    LG-doser0,02-0,500.0012-0.0305max. 150max. 2180

    Metering devices for grease NLGI 0, 1, 2
    SL-32 HV
    0,016-0,130.0009-0.007983-2401200-3500
    SL-10,13-1,310.0079–0.0799127-2401850-3500
    QSL0,05-0,400.0030–0.0244140-3002030-4350
    VR0,10–1,300.0061–0.0793100-3151450-4570
    SL-110,82–8,200.0500–0.500270-2401000-3500
    SL-V0,25–1,310.0152–0.0799128-4131850-6000
    SL-V XL
    0,25–5,000.0152–0.3050128-4131850-6000
  • Dual-line lubrication systems
  • Progressive lubrication systems
SKF logo