Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

DH.N

Odměřovací jednotka ze skupiny výrobků SKF DosaLub

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej s viskozitou od 20 do 2000 mm²/s nebo plastické mazivo až do NLGI třídy 2
  • Počet výstupů: 1 - 6
  • Dodávaný průtok: 0,05 - 3 cm³/zdvih
  • Tlak přívodu maziva: 70 - 150 bar
  • Tlak přívodu vzduchu: 4 - 8 bar
  • Provozní teplota: 15 až 40 °C

Zvláštní vlastnosti:
Odměřovací jednotka DH.N je navržena tak, aby splňovala požadavky průmyslových montážních a sestavovacích linek na povlakování, vstřikování a plnění mazivem.


Související dokumenty

SKF logo