Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém mikrodávkování (Microdosage System - MDS)

Řídící jednotka mikrodávkování MDU Microdosage
Řídící jednotka mikrodávkování MDU Microdosage
Zásobník mikrodávkování MDR Microdosage
Zásobník mikrodávkování MDR Microdosage
Pro nepřetržitě monitorované mazání minimálními množstvími oleje.
Systém se dodává s odměřovací jednotkou (MDU) a odděleným zásobníkem maziva (MDR).

Technické vlastnosti:

Odměřovací jednotka:
  • Mazivo: olej
  • Provozní viskozita: 2 – 500 mm²/s
  • Počet výstupů maziva: 4, jednotlivě nastavitelné
  • Objemový průtok oleje na výstup: 0,5 – 5 mm³/min
  • Provozní napětí řídící jednotky: 24 VDC
  • Pracovní teplota: 10 až 50 °C

Zásobník maziva:

  • Objem zásobníku: 1 l
  • Sledování hladiny náplně zásobníku: 24 V DC
  • Tvorba plnícího tlaku: 4-8 bar (stlačený vzduch)
  • Tlak v zásobníku: 4 bar

Zvláštní vlastnosti:
  • Přesný:
    – Nepřetržité mazání bez spotřeby vzduchu
    – Přesné odměřování minimálních množství oleje
  • Spolehlivý:
    – Nepřetržité sledování a nastavení odměřovaného množství
    – Samokalibrace
    – Mazivo přiváděné přímo do mazacích míst
  • Příznivý pro životní prostředí:
    – Žádná spotřeba stlačeného vzduchu
    – Snížené emise hluku
    – Minimální množství maziva
  • Označení shody CE

Související dokumenty

SKF logo