Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

RDI

Odměřovací jednotka ze skupiny výrobků SKF DosaLub

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: plastické mazivo až do NLGI třídy 2
  • Počet výstupů: 1 - 5
  • Dodávaný průtok: 0,01 - 0,03 cm³/zdvih
  • Tlak maziva: 2 bar
  • Tlak přívodu vzduchu: 5 - 8 bar
  • Provozní teplota: 15 až 40 °C

Související dokumenty

SKF logo