Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

TH3

Odměřovací jednotka TH3 ze skupiny výrobků SKF DosaLub pro olej nebo plastické mazivo až do NLGI třídy 2, od 20 do 600 cm³ na zdvih

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a plastické mazivo až do NLGI třídy 2
  • Počet výstupů: 1
  • Dodávaný průtok: 20 - 600 cm³/zdvih
  • Tlak přívodu maziva: 20 až 200 bar
  • Provozní teplota: 15 až 40 °C

Zvláštní vlastnosti:
  • Objemové odměřování nezávisle na jakékoli změně teploty nebo viskozity maziva
  • Možnost elektrického sledování odměřovacích cyklů s magneticko-induktivními spínači přiblížení
  • Do jednotky lze přivádět mazivo z různých zdrojů (sudové čerpadlo, rozvodná síť atd.)


Související dokumenty

SKF logo