Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

242

242-02.00
242-02.00
242-056.00
242-056.00
242-142.00
242-142.00
Měřicí ventilový dávkovač pro mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Počet výstupů: 1 - 14
  • Výstupní rozsah:
    typ A: 0 - 10 cm³/min
    typ B: 10 - 1000 cm³/min
    typ C: 10 - 2000 cm³/min
  • Tlak: 10 bar
  • Provozní viskozita: 10 - 1000 mm²/s
  • Provozní teplota: 0 až +60°C

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo