Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

GD

GD65
GD65
Připojovací kus s omezovačem pro mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:

  • Mazivo: olej
  • Počet výstupů: 1
  • Objemový průtok na mazací místo: několik cm³ až několik l/min
  • Tlak: 2 - 20 bar

Související dokumenty

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo