Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Odměřovací ventilové dávkovače

Odměřovací ventilové dávkovače jsou hydraulické odpory. Odměřené množství ovlivňují následující faktory:
  • Tlak čerpadla
  • Provozní viskozita oleje
  • Geometrie centrálního mazacího systému
  • Průřezy vedení
  • Zpětné tlaky odcházejícího toku odměřovacího ventilového dávkovače

Systémy s odměřicími ventily se často provozují s pístovými čerpadly, která dodávají celý objem čerpadla systémem s každým zdvihem dodávky. U maziv rozdělovaných podle potřeby je nezbytné, aby hydraulický odpor odměřovacích ventilů by větší než tlaková ztráta v potrubí.

Hydraulické odměřovací ventily jsou k dispozici v různých provedeních pro příslušné množství a viskozitu:
  • jako malá kruhová mezera
  • jako šroubovicově stočená část s obdélníkovým průřezem (šroubovicová cívka)
  • jako slinutá vložka nebo plstěná vložka

Kromě neseřiditelných odměřovacích ventilů jsou zde dávkovače se seřiditelnými odměřovacími ventily, umožňující jednotlivě nastavitelný průtok. Odměřovací ventilové dávkovače se používají u ztrátových mazacích systémů a oběhových mazacích systémů.

V tabulce najdete technické podrobnosti o odměřovacích ventilových dávkovačích.
SKF logo