Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

VD

VD2-102
VD2-102
VD4-099
VD4-099
Šroubovací omezovače pro mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Počet výstupů: 1
  • Objemový průtok na mazací místo: 0,2 – 230 cm³/min
  • Tlak: 2 - 20 bar 


Zvláštní vlastnosti:
  • typy A a D lze kombinovat a osadit na potrubí
  • typy B a C lze přímo našroubovat do otvorů jednotlivých mazacích míst.

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo