Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

161-300-338 / -339

161-300-339
161-300-339
Směšovací ventily se zabudovanou odměřovací jednotkou pro mazací systémy olej-vzduch SKF Oil+Air

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Připojení vedení vzduchu:
    161-300-338: G 1/2
    161-300-339: G1 
  • Počet výstupů: 1 
  • Množství oleje: 0,03; 0,06 nebo 0,10 cm³ 


Zvláštní vlastnosti:
  • Požadované množství oleje lze zvolit pomocí vyměnitelných měřicích vsuvek
  • Předfiltrace oleje s čistotou 10 μm

Související dokumenty

SKF logo