MV5x

MV51-322-861
Směšovací ventily bez zabudované odměřovací jednotky pro mazací systémy olej-vzduch SKF Oil+Air
Technické vlastnosti:
Zvláštní vlastnosti:
Technické vlastnosti:
-
Mazivo: olej na ropném základě nebo syntetickém základě, neškodící NBR elastomerům, plastům, mědi a měděným slitinám
-
Počet výstupů: 1 nebo 7
-
Vnější měření: 0,003 - 0,2 cm³
-
Tlak oleje: 5 bar
-
Provozní viskozita: až do 3000 mm²/s
-
Provozní médium:
- Stlačený vzduch: max: 10 bar
- Dodávka při 10 bar: 1329 l/min
Zvláštní vlastnosti:
- žádné
Související dokumenty
- Brožura výrobku: 1-5012-3-EN (1.2 MB)