Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Směšovací ventily

Směšovací ventily směšují odměřené množství oleje se vzduchem do formy směsi olej-vzduch Jsou osazeny na potrubí stlačeného vzduchu, vedoucí do místa spotřeby. Kromě neseřiditelných odměřovacích ventilů jsou zde seřiditelné odměřovací ventilové dávkovače, umožňující jednotlivě nastavitelný průtok. Odměřovací ventilové dávkovače se používají u ztrátových mazacích systémů a mazacích systémů s oběhem maziva.

Jsou také k dispozici směšovací ventily se zabudovanými odměřovacími jednotkami a nebo bez nich. V tabulce najdete technické podrobnosti o směšovacích ventilech.

Směšovací ventily bez zabudované odměřovací jednotky

Není-li k dispozici prostor pro přímé namontování na směšovací hlavici, tak lze směšovací ventil vložit přímo do vedení stlačeného vzduchu co nejblíže místu spotřeby. Je možné místo rozvětvení pro několik spotřebních míst.
Pro dodávku oleje směšovací ventily bez zabudované odměřovací jednotky vyžadují měřicí pístový dávkovač, přerušovaně běžící jednopotrubní mazací systém nebo vstřikovač oleje.

Směšovací ventily se zabudovanou odměřovací jednotkou

Proti směšovacím ventilům bez zabudovaných odměřovacích jednotek tyto mají zabudovaný pístový dávkovač, který odměřuje olej. Výstup ze směšovacího ventilu by měl být proveden přímo do hlavního potrubí jednopotrubního centrálního mazacího systému bez mezipřipojení dalšího pístového dávkovače.

Požadované množství oleje lze zvolit pomocí vyměnitelné měřicí vsuvky.

Související dokumenty

SKF logo