Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

MV20x-20

MV204-20
MV204-20
Směšovací ventily se zabudovanou odměřovací jednotkou pro mazací systémy olej-vzduch SKF Oil+Air

Technické vlastnosti:

  • Mazivo: olej
  • Počet výstupů: 1 - 8
  • Měřicí otvory: 0,01; 0,02; 0,03; 0,06; 0,10 nebo 0,16 cm³ na výstup (volitelné)
  • Tlak:
    vzduch: 3 - 10 barů
    olej: 17 - 40 barů
  • Provozní teplota: 5 °C až +80 °C

Zvláštní vlastnosti:
  • žádné

Související dokumenty

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo