Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

MV21

MV21
MV21
Směšovací ventily bez zabudované odměřovací jednotky pro mazací systémy olej-vzduch SKF Oil+Air

Technické vlastnosti:

  • Mazivo: olej na ropném základě nebo syntetickém základě, neškodící NBR elastomerům, plastům, mědi a měděným slitinám
  • Počet výstupů: 1
  • Vnější měření: 0,003 - 0,2 cm³
  • Tlak oleje: 5 bar
  • Provozní viskozita: až do 3000 mm²/s
  • Provozní médium:
    - Stlačený vzduch: max: 10 bar
    - Dodávka při 10 bar: 172 l/min

Zvláštní vlastnosti:
  • žádné

Související dokumenty

SKF logo