Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

PBA

PBA
PBA
Hydraulicky ovládané odměřovací zařízení pro progresivní automatické mazací systémy

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Provozní viskozita: > 12 mm²/s
  • Počet výstupů:6 nebo 8 (podle typu použitého motoru)
  • Objemový průtok oleje na výstup: 0,35 ml/cyklus
  • Tlak: max 200 bar
  • Provozní teplota: -15 až +110 °C

Zvláštní vlastnosti:
  • Certifikace provedl Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)
SKF logo