Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SPVS

SPVS 2 výstupy základní
SPVS 2 výstupy základní
SPVS 4 výstupy základní
SPVS 4 výstupy základní
Bloková odměřovací zařízení pro progresivní automatické mazací systémy

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a plastické mazivo
  • Počet výstupů: 2 – 4
  • Vstupní objemový průtok: 45 cm³/min
  • Výtlak na výstup: 0,16 nebo 0,32 cm³/zdvih
  • Tlak: max 100 bar

Volitelné funkce:
  • Monitorování: elektrické
SKF logo