Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

VPB

VPB basic
VPB basic
Bloková odměřovací zařízení pro progresivní automatické mazací systémy

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a plastické mazivo
  • Počet výstupů: 1–20
  • Vstupní objemový průtok: 400 cm³/min
  • Výtlak na výstup: 0,2 cm³/zdvih
  • Tlak:
    olej: max 200 bar
    plastické mazivo: 300 bar

Volitelné funkce:
  • Monitorování: optické a elektrické
  • Křížový průchod: vnitřní a vnější
  • Přídavná zařízení: solenoidový ventil

Zvláštní vlastnosti:
  • Certifikace provedl Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)
SKF logo