Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Progresivní rozdělovače

Progresivní rozdělovač maziva pro progresivní systémy centrálního mazání

Princip práce:

  • progresivní rozdělovače rozdělují mazivo do mazacích míst do jednoho po druhém v množství podle jednotlivých měřicích množství každé sekce.
  • Výstup každého rozdělovače může zásobovat mazivem jen jedno mazací místo.
  • Je-li poptávka po mazivu v jednom mazacím místě vysoká , lze některé výstupní otvory sloužit do jednoho.
  • Díky způsobu, jakým rozdělovač pracuje, je možné monitorovat provoz systémů monitorováním pístu jednoho rozdělovače pomocí indikátoru cyklů (vizuálně) nebo detektoru pístu (elektricky nebo elektronicky).
Všechny modely pracují podle stejného základního principu. Zvolený typ bude záviset na:
  • provozních podmínkách
  • podmínkách instalace
  • komerčních požadavcích
  • technických požadavcích na měřený objem každého výstupního otvoru
  • výměně nebo náhradě jednotlivých komor rozdělovače

Použití:

  • celková ztráta mazání plastickým mazivem
  • systémy s nuceným oběhem oleje
  • mechanické a systémové inženýrství
  • silniční a mimosilníční sektory

V tabulce najdete technické podrobnosti o modulových progresivních rozdělovačích.

  • Overview

    ProductMetering quantityOperating pressure

    cm³/strokein³/strokebarpsi

    Block design metering devices
    SSVM0,070.0042002900
    SSVD0,08-1,800.001-0.113505075
    SSVDL0,08-1,800.001-0.113505075
    SPVS0,16-0,320.010-0.021001450
    SSV0,20.013505075
    SSVL0,20.013505075
    VPB0,20.013004350

    Sectional design metering devices

    cm³/strokein³/strokebarpsi
    VPK0,050–0,6000.003–0.0373004350
    VP0,100–1,2000.006–0.0733004350
    MC²-HP0,196–0,3930.012–0.0245107425

    Segment design metering devices

    cm³/strokein³/strokebarpsi
    UV0,164–0,6560.010–0.0402403480
    XL0,983–2,4600.060–0.1501702495
    PSG10,050–0,2500.003–0.0152002900
    PSG20,060–0,8400.003–0.0512002900
    PSG30,800–3,2000.049–0.1952002900
  • Related downloads
  • Applications
SKF logo