Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Modulové rozdělovače

Měřicí sekce a otvory pro potrubí jsou na modulových rozdělovačích vždy vzájemně odděleny. Všechny otvory pro potrubí jsou osazeny na základové desce. Měřicí prvky jsou připevněny na základové desce spolu s veškerým příslušenstvím. Jednotlivé měřicí prvky lze vyměňovat bez demontáže základové desky nebo potrubí, což výrazně snižuje množství práce při servisu. 

Použití
:
  • Papírenské stroje
  • Stroje razící tunely
  • Tvářecí stroje (lisy)
  • Všeobecné strojírenství

V tabulce najdete technické podrobnosti o modulových rozdělovačích.

SKF logo