Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

PSG1

PSG1 s detektorem pístu
PSG1 s detektorem pístu
Modulární odměřovací zařízení pro progresivní automatické mazací systémy

Technické vlastnosti:
  • Maziva: olej a plastické mazivo
  • Počet sekcí: 3 – 10
  • Počet výstupů: 1 – 20
  • Vstupní objemový průtok: 800 cm³/min
  • Výtlak na výstup: 0,05; 0,1; 0,2; 0,25 cm³/zdvih

Volitelné funkce:
  • Monitorování: optické a elektrické
  • Křížový průchod: vnitřní a vnější

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo