Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

PSG2

PSG2 (základní)
PSG2 (základní)
PSG2 se 2 2směrnými solenoidovými ventily
PSG2 se 2 2směrnými solenoidovými ventily
Modulární odměřovací zařízení pro progresivní automatické mazací systémy

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a plastické mazivo
  • Počet sekcí: 3 – 10
  • Počet výstupů: 1 – 20
  • Vstupní objemový průtok: 2500 cm³/min
  • Výtlak na výstup: 0,06; 0,12; 0,24; 0,36; 0,48; 0,60; 0,72; 0,84 cm³/cyklus
  • Tlak: 200 bar

Volitelné funkce:
  • Monitorování: optické a elektrické
  • Křížový průchod: vnitřní a vnější
  • Přídavná zařízení: směrový solenoidový ventil, omezovač průtoku, průtokoměr, ozubený indikátor průtoku

Zvláštní vlastnost:

  • Začleněný zpětný ventil

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo