Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

PSG3

PSG3 (základní)
PSG3 (základní)
PSG3 (PM) s detektorem pístu
PSG3 (PM) s detektorem pístu
Modulární odměřovací zařízení pro progresivní automatické mazací systémy

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a plastické mazivo
  • Počet sekcí: 3 – 10
  • Počet výstupů: 1 – 20
  • Vstupní objemový průtok: 6000 cm³/min
  • Výtlak na výstup: 0,8; 1,2; 1,6; 2,4; 3,2 cm³/cyklus
  • Tlak: 200 bar

Volitelné funkce:
  • Monitorování: optické a elektrické
  • Křížový průchod: vnitřní a vnější
  • Přídavná zařízení: směrový solenoidový ventil, omezovač průtoku, průtokoměr, převodový indikátor průtoku 

Zvláštní vlastnost:

  • Začleněný zpětný ventil

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo