Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

VP

VP basic
VP basic
VPG se směrovým elektromagnetickým ventilem
VPG se směrovým elektromagnetickým ventilem
Sekční odměřovací zařízení pro progresivní automatické mazací systémy

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a plastické mazivo
  • Počet sekcí: 3 – 10
  • Počet výstupů: 1 – 20
  • Vstupní objemový průtok: 1000 cm³/min
  • Výtlak na výstup: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 cm³/cyklus
  • Tlak:
    olej: max 200 bar
    plastické mazivo: 300 bar


Volitelné funkce:
  • Monitorování: optické a elektrické
  • Křížový průchod: vnitřní a vnější
  • Přídavná zařízení: solenoidový ventil; omezovač průtoku

Zvláštní vlastnosti:
  • Začleněný zpětný ventil

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo