Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

310

Předmazávací odměřovací zařízení pro použití v jednopotrubních mazací systémech

Řada 310 nabízí rozdělovací potrubí se 2, 3 nebo 5 výstupy

Zařízení SKF řady 310 má jako první nekovové odměřovací zařízení v oboru zcela jedinečný vzhled. Jeho elegantní, současný design zároveň nabízí osvědčenou spolehlivost typickou pro výrobky SKF minimálně po 400 tisíc mazacích cyklů.

Toto odměřovací zařízení vyvinuté pro předmazávací aplikace využívající olej a tekuté plastické mazivo se snadno instaluje na plastová nebo kovová potrubí a lze je namontovat buď do vzpřímené, nebo převrácené pozice. Obsahuje také snadno identifikovatelné dávkovací prvky, které umožňují vyhovět různým požadavkům na mazání.

Vlastnosti a výhody:

  • Snadná instalace pomocí plastových nebo kovových potrubí
  • Barevně označené dávkovací prvky pro identifikaci objemu maziva
  • Přesné měření maziva
  • Jednoduchá a flexibilní montáž přístroje do libovolné pozice
  • K dispozici jsou rozdělovací potrubí se 2, 3 nebo 5 výstupy 
  • Vhodné pro olej a tekuté plastické mazivo
  • Kompatibilní se všemi jednopotrubními mazacími čerpadly

Watch the video presenting the 310 metering device

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo