Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

321

Předmazávací odměřovací zařízení pro použití v jednopotrubních mazací systémech

321G
321G

Jednobodová odměřovací zařízení řady 321 byla vyvinuta pro použití v jednopotrubních centrálních mazacích systémech využívajících olej a tekuté plastické mazivo. Tato odměřovací zařízení jsou určena pro montáž přímo v mazacím bodě. To eliminuje nutnost přivádět mazivo k mazacímu bodu samostatným mazacím potrubím a odpadá potřeba potrubí v mazacím bodě. To může být užitečné v případě omezeného prostoru. Na výběr je šest typů podle požadavků aplikace.

Vlastnosti a výhody:

  • Speciálně navržené jednobodové odměřovací zařízení pro předmazávání
  • Pro přímé připojení k hlavnímu potrubí
  • Není nutné samostatné mazací potrubí a šroubení
  • Šroubovací typ lze monitorovat tlakovým spínačem v hlavním potrubí; vhodné pro připojení k přívodnímu potrubí ø 4 mm (olej) a ø 6 mm (tekuté plastické mazivo)
  • k dispozici jsou speciální typy, které se liší podle zamýšleného použití:

    elastomerové díly uvnitř jsou vyrobeny z NBR nebo FKM (FPM)
    321 G7 (obr. 1); 321 G4 (obr. 2); Modul 321 (obr. 3)

    použití spojovacích matic nebo spojovacích objímek kombinovaných s kuželovými pouzdry pro připojení k hlavnímu potrubí (M8×1, M10×1 nebo kužel R1/8)
    321 G
    (obr. 4); 321 T (obr. 5); 321 W (obr. 6):


Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo