Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

370

372
372
375
375
Domazávací odměřovací zařízení pro jednopotrubní automatické mazací systémy SKF MonoFlex

Technical features:

  • Mazivo: olej 
  • Počet výstupů: 2; 3; 5
  • Výtlak: 0,05 – 1,5 cm³/min
  • Tlak: 20 až 80 bar
  • Uvolňovací tlak: 0,5 bar
  • Provozní teplota: -25 až +80 °C




Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo