Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

391

391 pro tekuté plastické mazivo
391 pro tekuté plastické mazivo
391 pro olej
391 pro olej
Předmazávací odměřovací zařízení pro jednopotrubní automatické mazací systémy SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a tekutá plastická maziva NLGI třídy 00, 000
  • Počet výstupů: 1
  • Výtlak: 0,1 – 1,5 cm³/min
  • Tlak: 8 – 45 bar
  • Uvolňovací tlak (volitelný): 0,5 nebo 7 bar
  • Provozní teplota: 0 ℃ až 80 °C
SKF logo