Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

B

Dávkovače maziva pro jednopotrubní centrální mazací systémy v těžkých automobilech a průmyslových aplikacích mazání.

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Oleje a plastická maziva až do NLGI třídy 1
  • Výstupy skupiny dávkovačů: 1 až 6
  • Dávky: 20 - 500 mm³
  • Provozní tlak: 50 - 150 bar
  • Provozní teplota: -25 až +80 °C

Zvláštní vlastnosti:

  • Skupina dávkovače se skládá z montážní kolejnice s jedním nebo několika připojenými dávkovači.
  • Dávkovací moduly a montážní kolejnice jsou vyrobeny z pozinkované a žlutě pasivované oceli.


SKF logo